Menu Search

Pestillo de llave Llave cuadrada 6,0 mm 13.5 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

20120962

Número de pieza del fabricante:

066112610E

47 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 10,416 €
100 + 7,44 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

10,42 €

1 x 10,416 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material de la leva Aleación de zinc fundido
Material de la carcasa Aleación de zinc fundido
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Rango de agarre 13.5 mm
Longitud del pomo 1.6 mm
Tipo de llave Llave cuadrada 6,0 mm
Orientación de montaje Universal
Incluye No Includes
Características especiales Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros