Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Orientación Altura de la base Diámetro de la base Compra
4,2112 € - 4,4307 € 6 En stock
M4
15.0 mm
De hembra a hembra
25.0 mm
30.0 mm
7,315 € - 7,691 € 45 En stock
M8
30.0 mm
De hembra a hembra
60.0 mm
60.0 mm
4,5295 € - 4,7675 € 5 En stock
M6
20.0 mm
De hembra a hembra
40.0 mm
40.0 mm
46,095 € - 48,5187 € 12 En stock
M16
De macho a macho
25.0 mm
20.0 mm
10,6905 € - 11,2545 € 7 En stock
M8
De macho a macho
10.0 mm
15.0 mm
4,7337 € - 4,9817 € 153 En stock
M6
De macho a macho
11.1 mm
11.1 mm
4,2112 € - 4,4307 € 9753 En stock
M4
De macho a hembra
10.0 mm
9,917 € - 10,4395 € 57 En stock
M8
40.0 mm
De hembra a hembra
11.1 mm
11.1 mm
4,4387 € - 4,6737 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
15.0 mm
De hembra a hembra
30.0 mm
30.0 mm
4,4777 € - 4,713 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
De macho a hembra
15.0 mm
7,7015 € - 8,109 € 466 En stock
M8
De macho a macho
30.0 mm
15.0 mm
3,356 € - 3,5321 € 262 En stock
M3
10.0 mm
De hembra a hembra
20.0 mm
25.0 mm
4,7337 € - 4,9817 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
De hembra a hembra
45.0 mm
40.0 mm
21,788 € - 22,938 € 28 En stock
M10
60.0 mm
De hembra a hembra
24.0 mm
14.0 mm
40,014 € - 42,114 € 13 En stock
M10
70.0 mm
De hembra a hembra
8.0 mm
15.0 mm
10,6905 € - 11,2545 € 49 En stock
M8
40.0 mm
De hembra a hembra
12.7 mm
14.3 mm
7,7015 € - 8,109 € 1 En stock
M8
30.0 mm
De hembra a hembra
70.0 mm
70.0 mm
39,982 € - 42,092 € 5 En stock
M10
De macho a macho
20.0 mm
20.0 mm
3,9945 € - 4,2035 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
15.0 mm
De hembra a hembra
30.0 mm
25.0 mm
4,3251 € - 4,5526 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
20.0 mm
De hembra a hembra
35.0 mm
40.0 mm
  • de 7
Montura de vibración M4 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281956

Rango de precios
4,4307 € - 4,2112 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Montura de vibración M8 30.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282038

Rango de precios
7,691 € - 7,315 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración M6 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10281994

Rango de precios
4,7675 € - 4,5295 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Montura de vibración Redonda M16 Acero;Goma

10281918

Rango de precios
48,5187 € - 46,095 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10281864

Rango de precios
11,2545 € - 10,6905 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10281789

Rango de precios
4,9817 € - 4,7337 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Acero;Goma

10282175

Rango de precios
4,4307 € - 4,2112 €

Niveles de existencias
9753 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Montura de vibración M8 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10282076

Rango de precios
10,4395 € - 9,917 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración M4 15.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10281963

Rango de precios
4,6737 € - 4,4387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Acero;Goma

10282168

Rango de precios
4,713 € - 4,4777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10281826

Rango de precios
8,109 € - 7,7015 €

Niveles de existencias
466 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Montura de vibración M3 10.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10281925

Rango de precios
3,5321 € - 3,356 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
Montura de vibración M6 25.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10282007

Rango de precios
4,9817 € - 4,7337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Montura de vibración M10 60.0 mm 60.0 mm Acero;Goma

10282113

Rango de precios
22,938 € - 21,788 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Montura de vibración M10 70.0 mm 70.0 mm Acero;Goma

10282120

Rango de precios
42,114 € - 40,014 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Montura de vibración M8 40.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10282083

Rango de precios
11,2545 € - 10,6905 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración M8 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10282045

Rango de precios
8,109 € - 7,7015 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

10281901

Rango de precios
42,092 € - 39,982 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Montura de vibración M3 15.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10281949

Rango de precios
4,2035 € - 3,9945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
Montura de vibración M6 20.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10281987

Rango de precios
4,5526 € - 4,3251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm