Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
88,856 € - 93,5316 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
88,2214 € - 92,8651 € Solicite el plazo de entrega aquí
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
109,4939 € - 115,259 € Solicite el plazo de entrega aquí
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
156,1222 € - 164,3308 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
110,6469 € - 116,4649 € Solicite el plazo de entrega aquí
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
159,1581 € - 167,5359 € Solicite el plazo de entrega aquí
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
135,2199 € - 142,3389 € Solicite el plazo de entrega aquí
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
143,8093 € - 151,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
10282854 137,3778 € - 144,6132 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
145,9672 € - 153,6575 € Solicite el plazo de entrega aquí
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
167,8533 € - 176,6966 € Solicite el plazo de entrega aquí
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
  • de 3
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Rango de precios
93,5316 € - 88,856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Rango de precios
92,8651 € - 88,2214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    264.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Rango de precios
115,259 € - 109,4939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    545.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Rango de precios
164,3308 € - 156,1222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    264.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Rango de precios
116,4649 € - 110,6469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    245.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Rango de precios
167,5359 € - 159,1581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    680.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    340.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    445.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    680.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    564.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    545.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Rango de precios
142,3389 € - 135,2199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    210.0 mm
  • Longitud del recorrido
    80.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Rango de precios
151,3832 € - 143,8093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    370.0 mm
  • Longitud del recorrido
    160.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Rango de precios
144,6132 € - 137,3778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Rango de precios
153,6575 € - 145,9672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    410.0 mm
  • Longitud del recorrido
    180.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Rango de precios
176,6966 € - 167,8533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    650.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    4 x P1 Rótula de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E1 Ojos de nylon
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    664.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6