Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
147,59 € - 155,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
84,00 € - 88,42 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
148,14 € - 155,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
84,00 € - 88,42 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
84,50 € - 88,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
104,60 € - 110,10 € 2 En stock
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
10202753 104,56 € - 110,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
10202791 Solicite el plazo de entrega aquí
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
336,66 € - 354,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
127,83 € - 134,56 € 5 En stock
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
135,95 € - 143,11 € 1 En stock
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
86,62 € - 91,19 € 4 En stock
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
167,57 € - 176,39 € 1 En stock
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
  • de 3
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Rango de precios
155,35 € - 147,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Rango de precios
88,42 € - 84,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    240.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Rango de precios
155,93 € - 148,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    250.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas multiposición 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Rango de precios
88,42 € - 84,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Rango de precios
88,94 € - 84,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    364.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Rango de precios
110,10 € - 104,60 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    245.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas multiposición 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Rango de precios
110,06 € - 104,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    450.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas multiposición 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    564.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    340.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Rango de precios
354,37 € - 336,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    245.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas ajustable 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Rango de precios
134,56 € - 127,83 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    210.0 mm
  • Longitud del recorrido
    80.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Color
    Negro
Resorte de gas ajustable 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Rango de precios
143,11 € - 135,95 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    370.0 mm
  • Longitud del recorrido
    160.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas multiposición 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    560.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Rango de precios
91,19 € - 86,62 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    340.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    240.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Rango de precios
176,39 € - 167,57 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    1080.0 mm
  • Longitud del recorrido
    500.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5