Menu Search

Niveladores de cuña de bola

En producción

Estos niveladores de cuña de bola tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares. Son ajustables y reajustables para lograr una precisión óptima y la alineación vertical de sus aplicaciones.

Tienen tres características: un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope. El perno de montaje y la rosca fina de la base permiten un ajuste de precisión y un sencillo reajuste usando una llave de gancho.

Son sencillos y rápidos de instalar, y son adecuados para usarse con cargas pesadas, tanto estáticas como dinámicas. Suelen utilizarse en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.

  • Tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares.
  • Tienen un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope.
  • Se utilizan en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Material: Acero inoxidable, Acero zincado Código De La Serie: SR62140

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Para perno d2 Material d1 d3 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
M48
78.0
Acero inoxidable
105.0
58.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
M30
48.0
Acero inoxidable
70.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M10
20.0
Acero zincado
32.0
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M6
15.0
Acero inoxidable
25.0
8.5
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M10
20.0
Acero inoxidable
32.0
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.5
M16
30.0
Acero inoxidable
45.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M24
38.0
Acero inoxidable
58.0
29.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
M36
61.0
Acero inoxidable
80.0
44.0
Nivelador de cuña de bola M48 105.0 78.0 Acero inoxidable

20202064


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Nivelador de cuña de bola M30 70.0 48.0 Acero inoxidable

20202040


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Nivelador de cuña de bola M10 32.0 20.0 Acero zincado

20201289


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Nivelador de cuña de bola M6 25.0 15.0 Acero inoxidable

20202002


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Nivelador de cuña de bola M10 32.0 20.0 Acero inoxidable

20202019


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Nivelador de cuña de bola M16 45.0 30.0 Acero inoxidable

20202026


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Nivelador de cuña de bola M24 58.0 38.0 Acero inoxidable

20202033


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0
Nivelador de cuña de bola M36 80.0 61.0 Acero inoxidable

20202057


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0