Menu Search

Palanca de fijación de presión

En stock

Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.

Código De La Serie: SR5448

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Mecanismo de cierre Tipo de montaje Máxima fuerza de agarre Recorrido del émbolo Compra
12,03 € - 12,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rebordeado
45,37 € - 47,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rebordeado
50,66 € - 53,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
A través del orificio
24,94 € - 26,25 € 34 En stock
Rebordeado
22,9276 € - 22,9276 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Non-Locking
Flanged Base
77,222 € - 77,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Locking
Flanged Base
57,2284 € - 57,2284 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Non-Locking
Flanged Base
18,4906 € - 18,4906 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Non-Locking
Flanged Base
40,1232 € - 40,1232 € 60 En stock
Acero
Locking
Flanged Base
38,602 € - 38,602 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Non-Locking
Flanged Base
85,7882 € - 85,7882 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Locking
Flanged Base
20,21 € - 21,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rebordeado
27,37 € - 28,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
A través del orificio
52,84 € - 55,61 € 1 En stock
A través del orificio
32,5441 € - 32,5441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Locking
Flanged Base
30,235 € - 30,235 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Non-Locking
Flanged Base
48,4449 € - 48,4449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Locking
Flanged Base
27,4008 € - 27,4008 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Locking
Flanged Base
23,489 € - 23,489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Non-Locking
Flanged Base
24,9559 € - 24,9559 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Non-Locking
Flanged Base
  • de 3
Abrazadera de empujar y tirar manual 45.0 kg Rebordeado

10390122

Rango de precios
12,65 € - 12,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    68.0 mm
  • Fuerza de retención
    45.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 318.0 kg Rebordeado Acero inoxidable;PVC

10390160

Rango de precios
47,77 € - 45,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    153.0 mm
  • Fuerza de retención
    318.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 175.0 kg A través del orificio

10390351

Rango de precios
53,33 € - 50,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
  • Código de material
    7326909890
Abrazadera de empujar y tirar manual 45.0 kg Rebordeado

10390337

Rango de precios
26,25 € - 24,94 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Longitud general
    67.6 mm
  • Fuerza de retención
    45.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Acero

10349915

Rango de precios
22,9276 € - 22,9276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Fuerza de retención
    500.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Acero

10350027

Rango de precios
77,222 € - 77,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    212.0 mm
  • Fuerza de retención
    1800.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Acero inoxidable 304

10350065

Rango de precios
57,2284 € - 57,2284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    168.5 mm
  • Fuerza de retención
    900.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Acero

10349908

Rango de precios
18,4906 € - 18,4906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    85.0 mm
  • Fuerza de retención
    100.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acero

10350010

Rango de precios
40,1232 € - 40,1232 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud general
    168.5 mm
  • Fuerza de retención
    900.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acero inoxidable 304

10350058

Rango de precios
38,602 € - 38,602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acero inoxidable 304

10350096

Rango de precios
85,7882 € - 85,7882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    168.5 mm
  • Fuerza de retención
    900.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Abrazadera de empujar y tirar manual 136.0 kg Rebordeado Acero inoxidable;PVC

10390146

Rango de precios
21,28 € - 20,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    139.8 mm
  • Fuerza de retención
    136.0 kg
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 95.0 kg A través del orificio

10390139

Rango de precios
28,81 € - 27,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    63.8 mm
  • Fuerza de retención
    95.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 375.0 kg A través del orificio

10390177

Rango de precios
55,61 € - 52,84 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    167.5 mm
  • Fuerza de retención
    375.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acero

10350003

Rango de precios
32,5441 € - 32,5441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Acero inoxidable 304

10350041

Rango de precios
30,235 € - 30,235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    123.0 mm
  • Fuerza de retención
    250.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acero inoxidable 304

10350089

Rango de precios
48,4449 € - 48,4449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Acero

10349991

Rango de precios
27,4008 € - 27,4008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    123.0 mm
  • Fuerza de retención
    325.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acero inoxidable 304

10350034

Rango de precios
23,489 € - 23,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    79.5 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acero

10349892

Rango de precios
24,9559 € - 24,9559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    148.0 mm
  • Fuerza de retención
    350.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged Base
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking