Menu Search

Palancas de control

En stock

Estas palancas de control de fibra de vidrio actúan como un interruptor de posición en una máquina, lo que permite al operador alternar fácilmente entre una opción y otra. Estos palancas se agarran con facilidad y resisten al aceite y la grasa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Diámetro del cuerpo Compra
14,9013 € - 15,6862 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
33.0 mm
21,2239 € - 22,3398 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
36.0 mm
14,9013 € - 15,6862 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
33.0 mm
16,3706 € - 17,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
36.0 mm
16,0501 € - 16,9016 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
33.0 mm
15,9623 € - 16,8022 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
36.0 mm
16,1612 € - 17,0127 € 80 En stock
28.0 mm
36.0 mm
14,7458 € - 15,5201 € 70 En stock
25.0 mm
33.0 mm
21,2789 € - 22,4065 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
47.0 mm
15,9623 € - 16,8022 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
36.0 mm
21,2239 € - 22,3398 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
36.0 mm
Palanca de control 84.5 mm 5.0 mm PA

10214077

Rango de precios
15,6862 € - 14,9013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
  • Profundidad del orificio
    5.0 mm
Palanca de control 134.5 mm 5.0 mm PA

10214114

Rango de precios
22,3398 € - 21,2239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Profundidad del orificio
    5.0 mm
Palanca de control 84.5 mm 10.0 mm Tecnopolímero GF

10214084

Rango de precios
15,6862 € - 14,9013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    Tecnopolímero GF
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Material del eje
    Tecnopolímero
  • Diámetro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
Palanca de control 104.0 mm M8 PA

10214046

Rango de precios
17,2338 € - 16,3706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Longitud general
    104.0 mm
Palanca de control 84.5 mm M20 PA

10214039

Rango de precios
16,9016 € - 16,0501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud general
    84.5 mm
Palanca de control 104.0 mm 5.0 mm PA

10214091

Rango de precios
16,8022 € - 15,9623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Profundidad del orificio
    5.0 mm
Palanca de control 104.0 mm M10 PA

10214053

Rango de precios
17,0127 € - 16,1612 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Profundidad del orificio
    10.0 mm
Palanca de control 84.5 mm M8 PA

10214022

Rango de precios
15,5201 € - 14,7458 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    33.0 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud general
    84.5 mm
Palanca de control 112.0 mm M12 PA

10214060

Rango de precios
22,4065 € - 21,2789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    47.0 mm
  • Altura del cuerpo
    35.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
Palanca de control 104.0 mm 10.0 mm PA

10214107

Rango de precios
16,8022 € - 15,9623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Profundidad del orificio
    10.0 mm
Palanca de control 112.0 mm 10.0 mm PA

10214121

Rango de precios
22,3398 € - 21,2239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    PA
  • Material completo del pomo
    30 % de fibra de vidrio
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
  • Profundidad del orificio
    10.0 mm