Menu Search

Palancas de fijación - Mango ahusado/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Medida de la rosca Diámetro de la base Compra
2,2383 € - 2,3557 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,3494 € - 2,4731 € 190 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,3494 € - 2,4731 € 2990 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,4224 € - 5,3525 € 1310 En stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,4647 € - 5,4371 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,1149 € - 9,0972 € 820 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
1,8628 € - 1,9611 € 1601 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,9601 € - 2,0627 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,4224 € - 5,3525 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,7926 € - 6,1776 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M10
19.0 mm
1,9326 € - 2,0341 € 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,9326 € - 2,0341 € 8330 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,5039 € - 17,3766 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.7 mm
18,9802 € - 19,9746 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.5 mm
23,5119 € - 24,7506 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
18.5 mm
8,8856 € - 19,633 € 1663 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
1,7231 € - 1,8141 € 710 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,7356 € - 17,6199 € 84 En stock
M8
13.5 mm
16,9566 € - 17,841 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.5 mm
31,0953 € - 32,7307 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
22.7 mm
  • de 2
Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 40.0 mm Nylon Naranja

10259313

Rango de precios
2,3557 € - 2,2383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M5 20.0 mm Negro

10260418

Rango de precios
2,4731 € - 2,3494 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M5 20.0 mm Nylon Naranja

10259283

Rango de precios
2,4731 € - 2,3494 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 30.0 mm Nylon Naranja

10259320

Rango de precios
5,3525 € - 2,4224 €

Niveles de existencias
1310 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10260425

Rango de precios
5,4371 € - 2,4647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M12 35.0 mm Nylon Naranja

10259344

Rango de precios
9,0972 € - 4,1149 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    104.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 30.0 mm Nylon Naranja

10259306

Rango de precios
1,9611 € - 1,8628 €

Niveles de existencias
1601 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M6 20.0 mm Nylon Naranja

10259290

Rango de precios
2,0627 € - 1,9601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 40.0 mm Nylon Naranja

10259337

Rango de precios
5,3525 € - 2,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción 83.0 mm Espárrago roscado M10 30.0 mm Negro

10260456

Rango de precios
6,1776 € - 2,7926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M5 15.0 mm Negro

10261439

Rango de precios
2,0341 € - 1,9326 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10261477

Rango de precios
2,0341 € - 1,9326 €

Niveles de existencias
8330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10275061

Rango de precios
17,3766 € - 16,5039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la base
    9.7 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10275108

Rango de precios
19,9746 € - 18,9802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 32.0 mm Negro

10275146

Rango de precios
24,7506 € - 23,5119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la base
    18.5 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Palanca de sujeción 104.0 mm Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10261248

Rango de precios
19,633 € - 8,8856 €

Niveles de existencias
1663 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    104.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 10.0 mm Negro

10261453

Rango de precios
1,8141 € - 1,7231 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10275085

Rango de precios
17,6199 € - 16,7356 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 32.0 mm Negro

10275092

Rango de precios
17,841 € - 16,9566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M12 63.0 mm Negro

10275177

Rango de precios
32,7307 € - 31,0953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la base
    22.7 mm
  • Longitud del asa
    108.0 mm
  • Longitud de la rosca
    63.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido