Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
38,14 € - 84,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
7,629 € - 8,036 € 21 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
8,203 € - 8,632 € 10 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
9,687 € - 10,199 € 1 En stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
13,491 € - 14,202 € 10 En stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
17,284 € - 18,193 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
79.0 mm
108.0 mm
5,444 € - 5,737 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
4,891 € - 5,141 € 211 En stock
M4
37.0 mm
42.0 mm
5,079 € - 5,35 € 137 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
6,406 € - 6,74 € 10 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
39,114 € - 41,173 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
8,642 € - 9,092 € 10 En stock
M10
61.0 mm
84.0 mm
10268544 10,032 € - 10,565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
133,603 € - 140,626 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
79.0 mm
108.0 mm
7,90 € - 8,318 € 20 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
8,35 € - 8,799 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
13,292 € - 13,993 € 25 En stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
14,39 € - 15,142 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
69.0 mm
92.0 mm
5,444 € - 5,737 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
50.0 mm
65.0 mm
8,214 € - 8,653 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
61.0 mm
84.0 mm
  • de 6
Palanca de sujeción 42.0 mm M6 Acero inoxidable Gris

10285565

Rango de precios
84,31 € - 38,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 40.0 mm

10268452

Rango de precios
8,036 € - 7,629 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    9.7 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 32.0 mm

10268490

Rango de precios
8,632 € - 8,203 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 32.0 mm

10268537

Rango de precios
10,199 € - 9,687 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    15.7 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 25.0 mm

10268582

Rango de precios
14,202 € - 13,491 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M16 40.0 mm

10268629

Rango de precios
18,193 € - 17,284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    51.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    22.7 mm
Asas de fijación hembra 65.0 mm M8 GF PA Negro

10268674

Rango de precios
5,737 € - 5,444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M4 12.0 mm Negro

10268711

Rango de precios
5,141 € - 4,891 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10268759

Rango de precios
5,35 € - 5,079 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 32.0 mm Negro

10268803

Rango de precios
6,74 € - 6,406 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 Natural

10285473

Rango de precios
41,173 € - 39,114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    25.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10268841

Rango de precios
9,092 € - 8,642 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm

10268544

Rango de precios
10,565 € - 10,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    15.7 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M16 Natural

10285558

Rango de precios
140,626 € - 133,603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    51.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm

10268469

Rango de precios
8,318 € - 7,90 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 40.0 mm

10268506

Rango de precios
8,799 € - 8,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 32.0 mm

10268599

Rango de precios
13,993 € - 13,292 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 63.0 mm

10268612

Rango de precios
15,142 € - 14,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
Asas de fijación hembra 65.0 mm M6 GF PA Negro

10268650

Rango de precios
5,737 € - 5,444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
Asas de fijación hembra 84.0 mm M12 GF PA Negro

10268704

Rango de precios
8,653 € - 8,214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero