Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 3,6208 € - 3,8123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.118 in
53.8 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rosca interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Espárrago roscado
|
4.114 in
104.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar