10111512
OFNS-13-187-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,278 € |
5000 - 9999 | 0,2574 € |
10000 + | 0,2447 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Round |
Diámetro del orificio compatible | 4.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.185 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 2.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.079 in |
Profundidad | 6.9 mm |
Profundidad | 0.270 in |
Altura interior | 19.0 mm |
Altura interior | 0.748 in |
Anchura interior | 21.2 mm |
Anchura interior | 0.835 in |
Grosor de panel máximo compatible | 2.0 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.079 in |
Grosor máximo del panel | 2.0 mm |
Grosor máximo del panel | 0.079 in |
Anchura general | 26.8 mm |
Anchura general | 1.055 in |
Rango de grosor del panel | 2.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.079 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.