10037560
WS-SR-2-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3634 € |
5000 + | 0,3357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Remache/Tornillo |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Diámetro del orificio compatible | 3.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.15 in |
Altura interior | 9.1 mm |
Altura interior | 0.358 in |
Anchura interior | 11.1 mm |
Anchura interior | 0.437 in |
Anchura general | 12.4 mm |
Anchura general | 0.488 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.