Menu Search

Casquillo de ajuste a presión 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Negro

El pasacables abierto estándar protege alambres, cables y tubos frente a bordes afilados y sin acabado. Proporciona una abertura suave y aislada. Su diseño dividido permite el montaje en orificios que ya contienen un haz y el diseño sencillo de montaje a presión permite que el pasacables encaje en paneles de grosor común. Fabricado en un material termoestabilizado, fuerte y resistente, con clasificación ignífuga UL94 V2.
Referencia de Essentra:

10163214

Número de pieza del fabricante:

PGSB-7A

2008 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,3083 €
1000 + 0,2931 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

61,66 €

200 x 0,3083 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de casquillo Open
Color Negro
Diámetro máximo del haz de cables 29.7 mm
Material completo Nylon 6/6 termoestabilizado
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E320906
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros