10325353
042100069907
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1843 € |
| 1250 + | 0,175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura general | 7.0 mm |
|---|---|
| Altura general | 0.276 in |
| Diámetro general | 0.709 in |
| Diámetro general | 18.0 mm |
| Diámetro interior | 0.394 in |
| Diámetro interior | 10.0 mm |
| Diámetro del orificio | 12.0 mm |
| Diámetro del orificio | 0.472 in |
| Grosor del panel | 0.079 in |
| Grosor del panel | 2.0 mm |
| Tipo | Hole Grommet |
| Color | Negro |
| Material | PVC |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar