Menu Search

Pasacables 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referencia de Essentra:

10070031

Número de pieza del fabricante:

10261

14700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,9064 €
1000 - 4999 0,4316 €
5000 + 0,4101 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

90,64 €

100 x 0,9064 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 11.0 mm
Diámetro general 46.0 mm
Diámetro interior 32.0 mm
Diámetro del orificio 38.0 mm
Grosor del panel 3.0 mm
Color Negro
Material PVC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros