10089750
15089
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2301 € |
| 5000 - 24999 | 0,1095 € |
| 25000 + | 0,1041 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura general | 7.0 mm |
|---|---|
| Altura general | 0.276 in |
| Diámetro general | 20.5 mm |
| Diámetro general | 0.807 in |
| Diámetro interior | 12.5 mm |
| Diámetro interior | 0.492 in |
| Diámetro del orificio | 0.63 in |
| Diámetro del orificio | 16.0 mm |
| Grosor del panel | 1.2 mm |
| Grosor del panel | 0.047 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 275 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 135 °C |
| Color | Negro |
| Material | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar