Menu Search

Pasacables 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE/TPV: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ˚C a 125 ˚C.
Referencia de Essentra:

10089866

Número de pieza del fabricante:

15106

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,9818 €
2500 + 0,9327 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

490,90 €

500 x 0,9818 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 10.0 mm
Diámetro general 60.0 mm
Diámetro interior 45.0 mm
Diámetro del orificio 50.0 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 135 °C
Color Negro
Material TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros