Menu Search

Pasacables 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

Este pasacables de orificio convierte los orificios con bordes afilados de los paneles y cabinas en aberturas suaves para proteger los cables que los atraviesan. Es adecuado para uso en exteriores conforme a UL 746C.
Referencia de Essentra:

10009840

Número de pieza del fabricante:

HG-18-V0

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,254 €
5000 + 0,2413 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

254,00 €

1000 x 0,254 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 7.1 mm
Diámetro general 24.0 mm
Diámetro interior 12.7 mm
Diámetro del orificio 19.0 mm
Grosor del panel 2.4 mm
Tipo Hole Grommet
Color Negro
Material TPE/TPV
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros