Menu Search

Pasacables antivibración

En stock

Actuando como amortiguador y absorbiendo las vibraciones, nuestros espaciadores y separadores para montura antivibración son adecuados para aplicaciones en las que el movimiento en maquinaria fija sea inevitable. Estos productos también están diseñados para ayudar a reducir el ruido. Hechos de caucho de neopreno negro, Shore 60. Acabado con chapado de bicromato transparente. Pueden soportar temperaturas de -40 a 50 ºC.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Compra
0,378 € - 0,3979 € 52 En stock
Negro
0,378 € - 0,3979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
0,0822 € - 0,0822 € 3822 En stock
0,1679 € - 0,1679 € 26234 En stock
0,2321 € - 0,2444 € 24925 En stock
Negro
10178157 0,1239 € - 0,1239 € 23489 En stock
0,206 € - 0,206 € 28708 En stock
0,467 € - 0,4916 € 22788 En stock
Negro
0,378 € - 0,3979 € 26569 En stock
Negro
10178164 0,1622 € - 0,1622 € 17018 En stock
0,157 € - 0,1653 € 39693 En stock
Negro
0,3892 € - 0,4096 € 23768 En stock
Negro
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
14.3 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
9.5 mm
Patas 4.1 mm 38.1 mm 75 Negro TPE

10035467

Rango de precios
0,3979 € - 0,378 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas 4.1 mm 38.1 mm 75 Negro TPE

10035450

Rango de precios
0,3979 € - 0,378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Tornillo de hombro 5.1 mm 5.2 mm (L) Acero al carbono

10178140

Rango de precios
0,0822 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
3822 En stock
Atributos
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de hombro 5.1 mm 2.0 mm (L) Acero al carbono

10178188

Rango de precios
0,1679 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
26234 En stock
Atributos
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Código de material
    7326909890
Montura de vibración Pasacable Negro 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Rango de precios
0,2444 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
24925 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de hombro 5.1 mm 2.0 mm (L) Acero al carbono

10178157

Rango de precios
0,1239 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
23489 En stock
Atributos
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Código de material
    7326909890
Tornillo de hombro 5.1 mm 7.4 mm (L) Acero al carbono

10178171

Rango de precios
0,206 € - 0,206 €

Niveles de existencias
28708 En stock
Atributos
  • Altura del labio
    1.0 mm
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Código de material
    7318153590
Montura de vibración Pasacable Negro 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Rango de precios
0,4916 € - 0,467 €

Niveles de existencias
22788 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    2
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración Pasacable Negro 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Rango de precios
0,3979 € - 0,378 €

Niveles de existencias
26569 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Tornillo de hombro 5.1 mm 5.2 mm (L) Acero al carbono

10178164

Rango de precios
0,1622 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
17018 En stock
Atributos
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Código de material
    7318153590
Montura de vibración Pasacable Negro 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
39693 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración Pasacable Negro 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Rango de precios
0,4096 € - 0,3892 €

Niveles de existencias
23768 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración Pasacable Gris 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Altura del labio
    8.3 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Forma
    Redonda
Montura de vibración Pasacable Negro 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Altura del labio
    2.0 mm
  • Altura general
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona