Menu Search

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1827 € - 0,209 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
25.4 mm
0,1755 € - 0,2411 € 5300 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,129 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
3.8 mm
0,0941 € - 0,129 € 1718 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1755 € - 0,2411 € 500 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0941 € - 0,129 € 2859 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1755 € - 0,2411 € 25250 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1755 € - 0,2411 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
17.5 mm
0,0941 € - 0,129 € 1848 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,4421 € - 0,4653 € 7092 En stock
11.1 mm
4.0 mm
0,1078 € - 0,1484 € 8014 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1078 € - 0,1484 € 4058 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0941 € - 0,129 € 6133 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0941 € - 0,129 € 59000 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0941 € - 0,129 € 14142 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1078 € - 0,1484 € 993 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0941 € - 0,129 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
8.4 mm
0,0876 € - 0,0923 € 57894 En stock
11.1 mm
2.8 mm
0,1876 € - 0,1974 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1078 € - 0,1484 € 900 En stock
11.1 mm
17.5 mm
  • de 3
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10314234

Rango de precios
0,209 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    12.4 mm
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.4 mm
Pasacables 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014530

Rango de precios
0,2411 € - 0,1755 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.6 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014486

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    3.8 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Anchura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014363

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
1718 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014585

Rango de precios
0,2411 € - 0,1755 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014424

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
2859 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014554

Rango de precios
0,2411 € - 0,1755 €

Niveles de existencias
25250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014578

Rango de precios
0,2411 € - 0,1755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
  • Anchura general
    13.3 mm
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014462

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281598

Rango de precios
0,4653 € - 0,4421 €

Niveles de existencias
7092 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.0 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014479

Rango de precios
0,1484 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
8014 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014431

Rango de precios
0,1484 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
4058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014448

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
6133 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014387

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
59000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    25.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014264

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
14142 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables con clip de bloqueo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014332

Rango de precios
0,1484 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014301

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    8.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246016

Rango de precios
0,0923 € - 0,0876 €

Niveles de existencias
57894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    2.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

10341667

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 mm
Pasacables 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014455

Rango de precios
0,1484 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    17.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0