Menu Search

Pasacables IP67 Gris claro EPDM 20.0 mm M12

Este pasacable de sellado se fabrica con EPDM gris y se clasifica como IP67 cuando se instala en sus armarios eléctricos. Elaborado para encajar en una rosca métrica.
Referencia de Essentra:

10367964

Número de pieza del fabricante:

283120022599

1977 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,2779 €
250 + 0,2642 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

13,90 €

50 x 0,2779 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris claro
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Tipo de cabeza Redonda
Rango de diámetro del cable compatible 4.0 - 7.0 mm
Rango de grosor del panel 0.5 - 2.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros