Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Código De La Serie: SR2762
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas del tornillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Medida del orificio | Rango de grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2746 € - 0,289 € | 1000 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 2264 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,1479 € - 0,1558 € | 48924 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0674 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
0,1442 € - 0,1517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
0,1238 € - 0,1304 € | 9892 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
0,0685 € - 0,0721 € | 2000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1301 € - 0,137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1117 € - 0,1228 € | 2000 En stock |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
0,1029 € - 0,1271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
0,0674 € - 0,0709 € | 1000 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,0847 € - 0,0932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
0,1045 € - 0,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
0,0849 € - 0,0894 € | 16121 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,057 € - 0,0704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
0,089 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,0685 € - 0,0721 € | 3796 En stock |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
0,1134 € - 0,1248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.