Menu Search

Pasacables escalonados

En stock

El manguito escalonado puede cortarse según sus necesidades específicas y puede adaptarse a varios diámetros de cables. Protegen cables que atraviesan paneles y actúan como tapón de obturación hasta su corte.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,4808 € - 0,5062 € 2750 En stock
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,5172 € - 0,5439 € 793 En stock
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,3695 € - 0,389 € 10054 En stock
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,9201 € - 0,9685 € 953 En stock
0,1073 € - 0,1193 € Solicite el plazo de entrega aquí
10313701 0,1779 € - 0,1872 € 947 En stock
0,0805 € - 0,0848 € Solicite el plazo de entrega aquí
10336342 0,1674 € - 0,1763 € 1011 En stock
0,1917 € - 0,2019 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pasacables escalonado 5.0 mm 17.0 mm (D) Negro

10376867

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 17.0 mm
  • Diámetro del orificio
    21.0 mm
  • Altura general
    27.5 mm
Pasacables escalonado 10.0 mm 22.0 mm (D) Negro

10376874

Rango de precios
0,5439 € - 0,5172 €

Niveles de existencias
793 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 22.0 mm
  • Diámetro del orificio
    26.0 mm
  • Altura general
    29.5 mm
Pasacables escalonado 5.0 mm 9.0 mm (D) Negro

10376850

Rango de precios
0,389 € - 0,3695 €

Niveles de existencias
10054 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.7 mm
  • Altura general
    32.5 mm
Pasacables angular 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Rango de precios
0,9685 € - 0,9201 €

Niveles de existencias
953 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Altura general
    19.1 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Negro Goma de Silicona

10638538

Rango de precios
0,1193 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Altura general
    6.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Pasacables con fijación en el borde 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Negro EPDM

10313701

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
947 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Código de material
    3926909790
Pasacables con fijación en el borde 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Negro EPDM

10313695

Rango de precios
0,0848 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Código de material
    3926909790
Pasacables escalonado (D) Negro

10336342

Rango de precios
0,1763 € - 0,1674 €

Niveles de existencias
1011 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Altura general
    29.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables con fijación en el borde 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Negro EPDM

10313718

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Código de material
    3926909790