Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 12.0 mm PEAD;TPE Negro

This universal cable grip is ideal to bundle multiple cables whilst keeping them separated at the same time. Mounted with 4 screws for a secure fastening. It has a rigid HDPE base with flexible TPE/TPV inserts. With all of the inserts in place, it will hold up to seven 2.0 - 12.0mm cables.
Referencia de Essentra:

10177747

Número de pieza del fabricante:

UCG-6BK

276 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 624 6,598 €
625 + 6,2643 €
Paquete estándar: 125

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

824,75 €

125 x 6,598 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Color Negro
Material completo Polietileno de alta densidad
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 137.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 2.0 - 12.0 mm
Distancia entre orificios fijos 53.5 mm
Altura general 40.0 mm
Anchura general 66.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros