Menu Search

Pasamuros de bola lineales cerrados

En stock

Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Este grupo de productos incluye:

  • Pasamuros de bola lineales cerrados: Se utilizan en ejes endurecidos. Muy resistentes al desgaste, la corrosión y los impactos. Este diseño resistente garantiza que los pasamuros puedan soportar grandes cargas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento extremas sin sacrificar el rendimiento o la duración.
  • Pasamuros de bola inoxidables: Estos pasamuros se utilizan con ejes endurecidos resistentes a la corrosión. Están disponibles ajustable, abierto, doble longitud y versiones más largas. Son duraderos, robustos y muy resistentes a la corrosión.
  • Pasamuros lineales largos: Se utilizan en ejes endurecidos. Diseñados para aplicaciones que requieren movimiento lineal en recorridos largos, lo que garantiza el máximo rendimiento y fiabilidad.

Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
6,02 € - 8,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Closed
11,54 € - 16,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
14,37 € - 20,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
16,69 € - 23,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
447,45 € - 639,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
81,63 € - 116,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
11,70 € - 16,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Closed
16,81 € - 24,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Double Length
90,95 € - 129,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
139,48 € - 199,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
62,56 € - 89,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
189,15 € - 270,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Closed
  • de 3
Pasacable de bola lineal Closed 6.0 12.0 19.0 Acero

20157258

Rango de precios
8,60 € - 6,02 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Peso g
    8.0
Pasacable de bola lineal Closed 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157289

Rango de precios
16,49 € - 11,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Peso g
    8.0
Pasacable de bola lineal Closed 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157333

Rango de precios
20,53 € - 14,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Peso g
    8.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157340

Rango de precios
23,84 € - 16,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Peso g
    30.0
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 125.0 Acero inoxidable

20158262

Rango de precios
639,21 € - 447,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    6085.0
  • Static load C0 max. N
    9800.0
  • Peso g
    2220.0
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero inoxidable

20158200

Rango de precios
116,61 € - 81,63 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    2357.0
  • Static load C0 max. N
    4020.0
  • Peso g
    770.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157296

Rango de precios
16,71 € - 11,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Peso g
    30.0
Pasacable de bola lineal Closed 10.0 19.0 29.0 Acero

20157265


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Peso g
    30.0
Pasacable de bola lineal Double Length 12.0 22.0 61.0 Acero

20158309

Rango de precios
24,02 € - 16,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Length
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    830.0
  • Static load C0 max. N
    1600.0
  • Peso g
    80.0
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero inoxidable

20158231

Rango de precios
129,93 € - 90,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    1584.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Peso g
    360.0
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero inoxidable

20158248

Rango de precios
199,26 € - 139,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    2357.0
  • Static load C0 max. N
    4020.0
  • Peso g
    770.0
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero inoxidable

20158194

Rango de precios
89,37 € - 62,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1584.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Peso g
    360.0
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 100.0 Acero inoxidable

20158255

Rango de precios
270,21 € - 189,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    4702.0
  • Static load C0 max. N
    7940.0
  • Peso g
    1250.0
Pasacable de bola lineal Closed 50.0 75.0 100.0 Acero inoxidable

20158217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    4702.0
  • Static load C0 max. N
    7940.0
  • Peso g
    1250.0
Pasacable de bola lineal Closed 60.0 90.0 125.0 Acero inoxidable

20158224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Closed
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    6085.0
  • Static load C0 max. N
    9800.0
  • Peso g
    2220.0