Menu Search

Patas ajustables - No articuladas

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
1,4039 € - 1,4779 € 2670 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,7103 € - 0,7477 € 4102 En stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
0,841 € - 0,8852 € 6250 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
1,0049 € - 1,0578 € 42516 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,8937 € - 0,9408 € 8725 En stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,9382 € - 0,9876 € 3751 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,9827 € - 1,0344 € 15050 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,656 € - 0,6906 € 13750 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,8521 € - 0,8969 € 3020 En stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,8312 € - 0,8749 € 2175 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
0,9716 € - 1,0228 € 3575 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,8521 € - 0,8969 € 82875 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9285 € - 0,9774 € 750 En stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
1,1898 € - 1,2525 € 3371 En stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,9493 € - 0,9993 € 38800 En stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
10259948 1,1898 € - 1,2525 € 5500 En stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,1898 € - 1,2525 € 2400 En stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0369 € - 1,0915 € 13700 En stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,9063 € - 0,954 € 3500 En stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
1,005 € - 1,0579 € 7670 En stock
M8
70.0 mm
48.0 mm
  • de 3
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 100.0 mm Negro

10259955

Rango de precios
1,4779 € - 1,4039 €

Niveles de existencias
2670 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8 25.0 mm

10259863

Rango de precios
0,7477 € - 0,7103 €

Niveles de existencias
4102 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259887

Rango de precios
0,8852 € - 0,841 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 100.0 mm Negro

10259856

Rango de precios
1,0578 € - 1,0049 €

Niveles de existencias
42516 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10260029

Rango de precios
0,9408 € - 0,8937 €

Niveles de existencias
8725 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259894

Rango de precios
0,9876 € - 0,9382 €

Niveles de existencias
3751 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Negro

10260036

Rango de precios
1,0344 € - 0,9827 €

Niveles de existencias
15050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10259818

Rango de precios
0,6906 € - 0,656 €

Niveles de existencias
13750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259986

Rango de precios
0,8969 € - 0,8521 €

Niveles de existencias
3020 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 25.0 mm Negro

10260111

Rango de precios
0,8749 € - 0,8312 €

Niveles de existencias
2175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 40.0 mm Negro

10260074

Rango de precios
1,0228 € - 0,9716 €

Niveles de existencias
3575 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259849

Rango de precios
0,8969 € - 0,8521 €

Niveles de existencias
82875 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259993

Rango de precios
0,9774 € - 0,9285 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 100.0 mm Negro

10259900

Rango de precios
1,2525 € - 1,1898 €

Niveles de existencias
3371 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 40.0 mm

10259924

Rango de precios
0,9993 € - 0,9493 €

Niveles de existencias
38800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 70.0 mm Negro

10259948

Rango de precios
1,2525 € - 1,1898 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10260159

Rango de precios
1,2525 € - 1,1898 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 55.0 mm Negro

10259931

Rango de precios
1,0915 € - 1,0369 €

Niveles de existencias
13700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 25.0 mm Negro

10260067

Rango de precios
0,954 € - 0,9063 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 70.0 mm Negro

10260142

Rango de precios
1,0579 € - 1,005 €

Niveles de existencias
7670 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP