Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.
Código De La Serie: SR5442
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
31,55 € - 69,74 € | 7 En stock |
M12
|
PA; Acero inoxidable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,3219 € - 0,7116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
PE;Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9066 € - 0,9542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5098 € - 0,5367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,145 € - 2,53 € | 1030 En stock |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8213 € - 0,8644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0157 € - 1,0692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,2996 € - 2,873 € | 354000 En stock |
M8
|
PA;Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8924 € - 4,1828 € | 24990 En stock |
M8
|
PA;Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,548 € - 0,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6584 € - 1,4556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6529 € - 0,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5872 € - 1,2984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9844 € - 4,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PA;Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,838 € - 5,089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.