Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras

En stock

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Forma de la base Altura de la base Material completo Diámetro de la base Compra
1,7086 € - 1,7984 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
10.0 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
40.0 mm
0,4223 € - 0,5213 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
14.0 mm
Elastómero termoplástico
2,2865 € - 2,4066 € 1453 En stock
Negro
Redonda
12.0 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
50.0 mm
2,4181 € - 2,5456 € 414 En stock
Negro
Redonda
16.0 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
60.0 mm
0,5622 € - 0,5925 € 3615 En stock
Negro
Redonda
18.4 mm
Goma de neopreno
18.5 mm
0,3822 € - 0,4719 € 9504 En stock
Negro
Redonda
10.0 mm
Elastómero termoplástico
0,4096 € - 0,4316 € 4115 En stock
Negro
Redonda
15.3 mm
Goma de neopreno
19.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 583722 En stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidad
0,4431 € - 0,4661 € 400 En stock
Negro
Redonda
9.5 mm
Goma de neopreno
17.5 mm
10172056 0,5727 € - 0,603 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
25.0 mm
Goma de neopreno
22.5 mm
0,2746 € - 0,6071 € 488 En stock
Negro
Redonda
11.0 mm
Goma termoplástica
19.3 mm
0,1669 € - 0,3689 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
18.2 mm
Polietileno de baja densidad
18.5 mm
0,2036 € - 0,4502 € 15000 En stock
Negro
Redonda
7.1 mm
Goma termoplástica
15.9 mm
0,3215 € - 0,3384 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
8.0 mm
Polietileno de baja densidad
19.0 mm
0,0718 € - 0,1588 € 6414 En stock
Negro
Redonda
9.6 mm
Polietileno de baja densidad
17.5 mm
0,1197 € - 0,2646 € 3340 En stock
Negro
Redonda
11.9 mm
Polietileno de baja densidad
19.8 mm
0,1063 € - 0,235 € 2327 En stock
Negro
Redonda
11.0 mm
Polietileno de baja densidad
19.3 mm
1,093 € - 1,1516 € 6903 En stock
Negro
Redonda
25.0 mm
Cloruro de polivinilo
30.5 mm
10104330 0,1197 € - 0,2646 € 392 En stock
Negro
Redonda
15.9 mm
Polietileno de baja densidad
19.0 mm
0,2738 € - 0,2874 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Redonda
10.0 mm
Cloruro de polivinilo
20.0 mm
  • de 3
Patas para atornillar 40.0 mm (D) 10.0 mm (H) ABS

10149065

Rango de precios
1,7984 € - 1,7086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de base
    ABS
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
Patas remachables 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Negro

10154700

Rango de precios
0,5213 € - 0,4223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas para atornillar 50.0 mm (D) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Rango de precios
2,4066 € - 2,2865 €

Niveles de existencias
1453 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de base
    ABS
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
Patas para atornillar 60.0 mm (D) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Rango de precios
2,5456 € - 2,4181 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de base
    ABS
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
Patas para atornillar 18.5 mm 18.4 mm Goma

10172063

Rango de precios
0,5925 € - 0,5622 €

Niveles de existencias
3615 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Negro

10154724

Rango de precios
0,4719 € - 0,3822 €

Niveles de existencias
9504 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas para atornillar 19.0 mm 15.3 mm Goma

10172049

Rango de precios
0,4316 € - 0,4096 €

Niveles de existencias
4115 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Arandela para cabecero 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
583722 En stock
Atributos
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 17.5 mm 9.5 mm Goma

10172070

Rango de precios
0,4661 € - 0,4431 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas para atornillar Goma 22.5 mm (D) 25.0 mm (H)

10172056

Rango de precios
0,603 € - 0,5727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas para atornillar 19.3 mm 11.0 mm GTP

10089910

Rango de precios
0,6071 € - 0,2746 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Material de base
    GTP
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Patas para atornillar 18.5 mm 18.2 mm PEBD

10104347

Rango de precios
0,3689 € - 0,1669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 15.9 mm 7.1 mm GTP

10089958

Rango de precios
0,4502 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Material de base
    GTP
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma termoplástica
Patas para atornillar 19.0 mm 8.0 mm PEBD

10252482

Rango de precios
0,3384 € - 0,3215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 17.5 mm 9.6 mm PEBD

10104293

Rango de precios
0,1588 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
6414 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 19.8 mm 11.9 mm PEBD

10104552

Rango de precios
0,2646 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
3340 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 19.3 mm 11.0 mm PEBD

10105283

Rango de precios
0,235 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
2327 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 30.5 mm (D) 25.0 mm (H) PVC

10119013

Rango de precios
1,1516 € - 1,093 €

Niveles de existencias
6903 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    TPE
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar 19.0 mm 15.9 mm PEBD

10104330

Rango de precios
0,2646 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 20.0 mm (D) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Rango de precios
0,2874 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo