Menu Search

Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguadoras

En stock

Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5795

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Color Todos
Material de base Todos
Tipo Todos
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Tipo Diámetro de la base Compra
10127605 0,0815 € - 0,1802 € 2586 En stock
PEBD
Negro
4.0 mm
Perno de apilado con vástago
19.0 mm
0,1174 € - 0,1236 € 2 En stock
PVC
Negro
19.0 mm
Base de pasacables - Botón plano
19.0 mm
0,0424 € - 0,0937 € 12290 En stock
PEBD
Natural
6.3 mm
Patas de ajuste a presión
12.0 mm
Tope 19.0 mm 4.0 mm PE Negro

10127605

Rango de precios
0,1802 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
2586 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro máximo del orificio compatible
    6.6 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 19.0 mm 19.0 mm PVC Negro

10316344

Rango de precios
0,1236 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Tipo
    Base de pasacables - Botón plano
Patas de ajuste a presión 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Natural

10127636

Rango de precios
0,0937 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
12290 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura de la base
    6.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio compatible
    6.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda