Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
10186978 | 1,787 € - 1,881 € | 1143 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1,787 € - 1,881 € | 6390 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7744 € - 1,8674 € | 10134 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,7744 € - 1,8674 € | 4481 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,3533 € - 1,4243 € | 3714 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,2697 € - 1,3366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10186794 | 1,0805 € - 1,137 € | 2902 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1,2697 € - 1,3366 € | 4799 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10186862 | 1,3533 € - 1,4243 € | 4630 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1,7608 € - 1,8538 € | 4277 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2707 € - 1,3376 € | 27477 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8664 € - 1,9646 € | 5104 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,787 € - 1,881 € | 4446 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2812 € - 1,3491 € | 4 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2812 € - 1,3491 € | 5744 En stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,9322 € - 2,0336 € | 3420 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7744 € - 1,8674 € | 4002 En stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2,247 € - 4,9672 € | 117 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8664 € - 1,9646 € | 940 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,8664 € - 1,9646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.