10253182
462430
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 39 | 52,835 € |
40 + | 50,1912 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M16 |
---|---|
Diámetro de la base | 100.0 mm |
Diámetro de la base | 3.937 in |
Capacidad de carga | 2000.0 kg |
Capacidad de carga | 2000.0 kg |
Longitud de la rosca | 150.0 mm |
Longitud de la rosca | 5.906 in |
Material de base | PA |
Tipo de la base | Rotación de plástico |
Código de material | 7326909890 |
Color | Negro |
Material roscado | Acero inoxidable |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material completo de la rosca | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.