Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de la base | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
6,979 € - 7,3462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,07 € - 9,5475 € | 80 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10336502 | 3,5478 € - 3,7348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4,403 € - 9,731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,30 € - 16,16 € | 29150 En stock |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10,356 € - 10,8992 € | 24 En stock |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
26,13 € - 57,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
6,897 € - 7,2628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10,06 € - 22,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5,8312 € - 6,1446 € | 70 En stock |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,48 € - 25,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13,5658 € - 14,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
9,4882 € - 9,9875 € | 80 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,7691 € - 11,3358 € | 24 En stock |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,72 € - 19,26 € | 7 En stock |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
7,4757 € - 7,869 € | 80 En stock |
Rotación de plástico
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,21 € - 13,71 € | 10517 En stock |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
18,288 € - 19,259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
8,72 € - 19,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,032 € - 11,126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rotación de plástico
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.