Menu Search

Patas para palets

En stock

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior compatible Color Tipo Anchura general Material completo Altura general Compra
6,4844 € - 6,8335 € 1695 En stock
60.0 mm
Natural
Sin apilamiento
54.0 mm
Acero suave
54.0 mm
4,9717 € - 5,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Natural
Stacking
32.0 mm
Acero suave
36.0 mm
4,5803 € - 4,813 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Natural
Sin apilamiento
60.0 mm
Acero suave
50.5 mm
31,8295 € - 33,5008 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Natural
Sin apilamiento
70.0 mm
Acero inoxidable
57.0 mm
0,2543 € - 0,5622 € 1200 En stock
Negro
Stacking
Nylon
6,6219 € - 6,9604 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Natural
Sin apilamiento
70.0 mm
Acero suave
57.0 mm
5,1304 € - 5,6381 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Natural
Sin apilamiento
54.0 mm
Acero suave
54.0 mm
Patas para palets 54.0 mm 54.0 mm Acero

10253793

Rango de precios
6,8335 € - 6,4844 €

Niveles de existencias
1695 En stock
Atributos
  • Longitud del calibre
    2.4 mm
  • Diámetro interior compatible
    60.0 mm
  • Anchura general
    54.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
  • Anchura exterior
    127.0 mm
Patas para palets 36.0 mm 32.0 mm Acero

10192788

Rango de precios
5,2362 € - 4,9717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del calibre
    3.0 mm
  • Diámetro interior compatible
    50.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Anchura exterior
    58.0 mm
Patas para palets 50.5 mm 60.0 mm Acero

10192757

Rango de precios
4,813 € - 4,5803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del calibre
    2.4 mm
  • Diámetro interior compatible
    60.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Altura general
    50.5 mm
  • Anchura exterior
    127.0 mm
Patas para palets 57.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10630327

Rango de precios
33,5008 € - 31,8295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del calibre
    3.0 mm
  • Diámetro interior compatible
    80.0 mm
  • Anchura general
    70.0 mm
  • Altura general
    57.0 mm
  • Anchura exterior
    165.0 mm
Cuadrado Tapón para extremo de tubo 48.0 mm 15.0 mm Negro LDPE - PIR

10125786

Rango de precios
0,5622 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Tipo
    Stacking
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Patas para palets 57.0 mm 70.0 mm Acero

10192771

Rango de precios
6,9604 € - 6,6219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del calibre
    3.0 mm
  • Diámetro interior compatible
    80.0 mm
  • Anchura general
    70.0 mm
  • Altura general
    57.0 mm
  • Anchura exterior
    165.0 mm
Patas para palets 54.0 mm 54.0 mm Acero

10192764

Rango de precios
5,6381 € - 5,1304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del calibre
    3.0 mm
  • Diámetro interior compatible
    60.0 mm
  • Anchura general
    54.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
  • Anchura exterior
    127.0 mm