Menu Search

PEBD Redonda Patas para sillas 20.0 mm 5.5 mm

Estas patas para sillas métricas, fabricadas en PEBD negro, encajan alrededor de tubos metálicos para actuar como pata. Ideales para la protección de suelos. La pata para silla es redonda y tiene un pasador en el centro.
Referencia de Essentra:

10247211

Número de pieza del fabricante:

461153

1100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,2187 €
4000 - 19999 0,1041 €
20000 + 0,0989 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

87,48 €

400 x 0,2187 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de accesorio Patas para sillas
Tipo Orificio central
Número de canales 1
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la base Redonda
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros