Menu Search

Patas para sillas

En stock

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Color Forma de la base Material completo Tipo Compra
0,2694 € - 0,5954 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,2089 € - 0,22 € 9441 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,3626 € - 0,3818 € 3867 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
3,1674 € - 3,3336 € 3996 En stock
Negro
Redonda
Nylon 6/6
Conector de tubo adyacente
0,414 € - 0,915 € 1027 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,4337 € - 0,9586 € 2507 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,1393 € - 0,3079 € 2057 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,343 € - 0,361 € 1200 En stock
Blanco
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,5894 € - 0,6208 € 3450 En stock
Blanco
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
0,1027 € - 0,2272 € 6495 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
0,2694 € - 0,5954 € 1984 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
0,1162 € - 0,2568 € 3976 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Orificio central
1,5508 € - 1,6324 € 2054 En stock
Negro
Redonda
Nylon 6/6
Conector de tubo adyacente
0,2286 € - 0,5054 € 448 En stock
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
1,1579 € - 1,2185 € 2 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
1,3021 € - 1,371 € 207 En stock
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
1,301 € - 1,369 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
  • de 3
Patas para sillas Redonda 30.0 mm 30.0 mm PEBD

10290439

Rango de precios
0,5954 € - 0,2694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
PEBD Redonda Patas para sillas 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Rango de precios
0,22 € - 0,2089 €

Niveles de existencias
9441 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 22.0 mm PEBD

10349441

Rango de precios
0,3818 € - 0,3626 €

Niveles de existencias
3867 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 25.0 mm Nylon

10261514

Rango de precios
3,3336 € - 3,1674 €

Niveles de existencias
3996 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    2
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Patas para sillas Redonda 20.0 mm PEBD

10290446

Rango de precios
0,915 € - 0,414 €

Niveles de existencias
1027 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 22.0 mm PEBD

10290453

Rango de precios
0,9586 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
2507 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 26.0 mm 25.0 mm PEBD

10290415

Rango de precios
0,3079 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
2057 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 18.0 mm 19.0 mm PEBD

10349410

Rango de precios
0,361 € - 0,343 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 26.0 mm 25.0 mm PEBD

10349458

Rango de precios
0,6208 € - 0,5894 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 18.0 mm 19.0 mm PEBD

10290330

Rango de precios
0,2272 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
6495 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 30.0 mm 30.0 mm PEBD

10290378

Rango de precios
0,5954 € - 0,2694 €

Niveles de existencias
1984 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 22.0 mm PEBD

10290408

Rango de precios
0,2568 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
3976 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Orificio central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas de ajuste a presión 20.0 mm 20.0 mm Negro

10216286

Rango de precios
1,6324 € - 1,5508 €

Niveles de existencias
2054 En stock
Atributos
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la base
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
Patas para sillas Rectangular 7.8 mm PEBD

10127575

Rango de precios
0,5054 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 25.0 mm 72.0 mm PEBD

10290132

Rango de precios
1,2185 € - 1,1579 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 32.0 mm 75.0 mm PEBD

10290118

Rango de precios
1,371 € - 1,3021 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
PEBD Redonda Patas para sillas 38.0 mm

10290125

Rango de precios
1,369 € - 1,301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad