Menu Search

PCB - Patas de montaje - Atornillada

En stock

Las patas de montaje se utilizan para asegurar las placas de circuito impreso a un chasis.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Diámetro del cuerpo Compra
0,3232 € - 0,3402 € 350 En stock
0,3193 € - 0,3361 € 269 En stock
Patas de montaje PCB M4 PA Natural

10215098

Rango de precios
0,3402 € - 0,3232 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tipo
    No reducido
  • Diámetro
    7.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
Patas de montaje PCB M3 PA Natural

10215081

Rango de precios
0,3361 € - 0,3193 €

Niveles de existencias
269 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tipo
    No reducido
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Código de material
    3926909790