Menu Search

Pestillo reforzado de cierre

En stock

La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.

Código De La Serie: SR5538 ,SR5548

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura general Compra
10,7743 € - 16,76 € 105 En stock
120.0 mm
15,873 € - 15,873 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
9,0476 € - 14,0739 € 80 En stock
22,9995 € - 32,1992 € 151 En stock
110.0 mm
16,7031 € - 25,9826 € 41 En stock
110.0 mm
28,7626 € - 40,2676 € 39 En stock
140.0 mm
20,0681 € - 28,0954 € 28 En stock
120.0 mm
14,8235 € - 23,0587 € 35 En stock
110.0 mm
20062828 15,571 € - 21,7993 € 61 En stock
52,7569 € - 58,6188 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
Pestillo reforzado Llaves iguales 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Rango de precios
16,76 € - 10,7743 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Llaves
    Llaves iguales
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud general
    140.0 mm
Pestillo reforzado Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Rango de precios
15,873 € - 15,873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Llaves
    Keyed Different
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    7907000090
  • Longitud general
    140.0 mm
Pestillo reforzado Llaves iguales Nylon

20062811

Rango de precios
14,0739 € - 9,0476 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material del cuerpo
    Nylon
  • Material de la leva
    Acetato
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Key Lock
  • Profundidad general
    40.7 mm
Pestillo reforzado Llaves iguales 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Rango de precios
32,1992 € - 22,9995 €

Niveles de existencias
151 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Llaves
    Llaves iguales
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Longitud general
    140.0 mm
Pestillo reforzado Llaves iguales 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Rango de precios
25,9826 € - 16,7031 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Llaves
    Llaves iguales
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    8301300000
  • Longitud general
    140.0 mm
Pestillo reforzado Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Acero

20048433

Rango de precios
40,2676 € - 28,7626 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la leva
    Zamak
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Llaves
    Llaves iguales
Pestillo reforzado Llaves diferentes 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Rango de precios
28,0954 € - 20,0681 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Llaves
    Keyed Different
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Código de material
    8301300000
  • Longitud general
    140.0 mm
Pestillo reforzado Llaves diferentes 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Rango de precios
23,0587 € - 14,8235 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Llaves
    Keyed Different
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    8301300000
  • Longitud general
    140.0 mm
Pestillo reforzado Llaves iguales Nylon

20062828

Rango de precios
21,7993 € - 15,571 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Material del cuerpo
    Nylon
  • Material de la leva
    Acetato
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Blind
  • Profundidad general
    40.7 mm
Paddle Latch Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Steel

20961787

Rango de precios
58,6188 € - 52,7569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Llaves
    Llaves iguales
  • Tipo de pestillo
    Locking