Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,746 € - 8,278 € | 855 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,391 € - 10,3473 € | 4876 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,296 € - 7,8036 € | 103 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,97 € - 13,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
43,80 € - 96,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,326 € - 7,348 € | 1719 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10283806 | 2,482 € - 5,49 € | 132 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
5,66 € - 12,53 € | 1386 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9,35 € - 20,68 € | 2086 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,206 € - 9,296 € | 730 En stock |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
8,49 € - 18,77 € | 2803 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,49 € - 18,77 € | 1830 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,85 € - 8,51 € | 818 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
14,23 € - 31,45 € | 118 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,98 € - 13,22 € | 1221 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,08 € - 13,45 € | 255 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
8,92 € - 19,72 € | 1849 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,482 € - 5,49 € | 934 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,27 € - 9,44 € | 2674 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
8,58 € - 18,97 € | 1375 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.