20075057
4402402803002E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 43,1938 € |
5 + | 38,8744 € |
Finalizar | Bruto |
---|---|
Material del pestillo | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Material de la leva | Acero inoxidable |
Orientación de montaje | A mano derecha |
Tipo de llave | Llave cuadrada 8,0 mm |
Grado de acero inoxidable | AISI 316;AISI 304 |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Longitud general | 86.0 mm |
Longitud general | 3.386 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Grosor de puerta máximo compatible | 22.0 mm |
Grosor de puerta máximo compatible | 0.866 in |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.