20081010
0401121334E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 19,586 € |
50 + | 13,99 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
---|---|
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Material de la leva | Acero |
Material de la carcasa | Zamak |
Tipo de llave | Llave de reborde doble |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Altura de la carcasa | 32.0 mm |
Altura de la carcasa | 1.26 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.