Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Código De La Serie: SR5522
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud de la leva | Finalizar | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,5836 € - 56,9077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 14,0596 € - 14,0596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 36,8647 € - 54,3207 € | 88 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 38,5497 € - 59,9661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,9222 € - 27,8789 € | 48 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 36,5836 € - 56,9077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 18,5495 € - 28,8547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 38,5497 € - 59,9661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,9222 € - 27,8789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 612 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 84 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 487 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 3,3407 € - 4,677 € | 285 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
| 12,461 € - 17,4454 € | 36 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 2,8814 € - 4,034 € | 200 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
| 12,461 € - 17,4454 € | 115 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 12,461 € - 17,4454 € | 50 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 12,461 € - 17,4454 € | 98 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 11,7523 € - 16,4532 € | 3 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,7523 € - 16,4532 € | 20 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar