Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior, una tuerca de montaje y dos llaves tipo euro estándar (5333).
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos proporcionan mayor seguridad e impiden entradas no autorizadas al tiempo que permiten un acceso fácil cuando se abren. Los productos incluyen varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Código De La Serie: SR5541
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Cutout Dimensions | Longitud de la leva | Altura del pomo | Altura de la carcasa | Material del pomo | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1021 € - 10,7157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
14.2 x 14.2 mm, 16.2 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Aleación de zinc
|
Misma llave
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 7,1649 € - 10,0309 € | 14 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
14.2 x 14.2 mm, 16.2 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Aleación de zinc
|
Misma llave
|
||
| 23,3141 € - 52,4356 € | 26 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 48 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 23,3141 € - 52,4356 € | 26 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
|
Llave europea (5333)
|
||
| 23,3141 € - 52,4356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
|
Llave europea (5333)
|
||
| 23,3141 € - 52,4356 € | 117 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
|
Llave europea (5333)
|
||
| 23,3141 € - 52,4356 € | 2 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 100 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 70 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 23,3141 € - 52,4356 € | 85 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PA 6 reforzada con 30 % de fibra de vidrio
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 17 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 179 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 186 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.335 in
8.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 4,6721 € - 5,1913 € | 296 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 44 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,0017 € - 54,0329 € | 63 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar