Nuestra gama de pestillos con muelle es adecuada para aplicaciones en madera y metal. La gama se presenta con o sin placa de golpeo y con o sin tope al abrir. Son fáciles de instalar con un montaje de un solo orificio en el marco y la puerta.
Código De La Serie: SR5471
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general del cuerpo | Anchura del cuerpo general | Finalizar | Diámetro del perno | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2248 € - 15,9729 € | 229 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,5139 € - 27,6617 € | 50 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10281291 | 13,7304 € - 30,3591 € | 43 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Zincado
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 7,1508 € - 15,8037 € | 122 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,662 € - 27,9685 € | 149 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,9341 € - 46,2686 € | 149 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zincado
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,4176 € - 11,5386 € | 171 En stock |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 71,3176 € - 157,6666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Zincado
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,016 € - 7,8026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,6435 € - 43,4337 € | 150 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zincado
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bruto
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bruto
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Zincado
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 49 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodizado
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodizado
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar