Menu Search

Pestillos de expansión

En stock

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
2,4218 € - 3,7671 € 83 En stock
20124113 2,1474 € - 3,5247 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pestillo de expansión N/A Negro 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20067731

Rango de precios
3,7671 € - 2,4218 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Material del casquillo
    SBR
  • Material del asa
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Medida del orificio
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.8 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de expansión N/A Negro 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20124113

Rango de precios
3,5247 € - 2,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del casquillo
    Goma SBR
  • Material del asa
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Medida del orificio
    3.3 mm
  • Diámetro del orificio
    4.1 mm
  • Grosor de marco mínimo compatible
    3.2 mm