Menu Search

Pestillo de pomo 16.0 mm Aleación de zinc fundido Natural

Los mini cierres de leva con pomo de mariposa y una fijación fácil a través de clips están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas. Estos cierres se operan manualmente sin llave y se fabrican en aleación de zinc con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20064020

Número de pieza del fabricante:

165110310

32 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 74 12,6152 €
75 + 9,0109 €
Paquete estándar: 75

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

12,62 €

1 x 12,6152 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material de la leva Acero
Material del asa Aleación de zinc
Material de la carcasa Zamak
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Pomo de mariposa, asa operada con llave
Rango de agarre 16.0 mm
Longitud del orificio de montaje 16.2 mm
Anchura del orificio de montaje 14.2 mm
Longitud de la leva 29.0 mm
Incluye Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Tipo de llave Misma llave
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros