Menu Search

Pestillos de tracción

En stock

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material Anchura general Material completo Altura general Compra
2,4879 € - 5,5006 € 41 En stock
80.0 mm
Acero suave
32.0 mm
Acero suave
2,0786 € - 4,5927 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Acero suave
22.0 mm
Acero suave
10,5993 € - 23,4411 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Acero inoxidable
32.0 mm
Acero inoxidable 304
2,1642 € - 4,7855 € 60 En stock
30.5 mm
Acero
15.5 mm
Acero
6.5 mm
9,9223 € - 21,939 € 646 En stock
88.0 mm
Acero inoxidable 304
20.0 mm
Acero inoxidable 304
14.0 mm
2,3631 € - 5,2234 € 827 En stock
47.0 mm
Acero
36.0 mm
Acero
14.0 mm
18,4143 € - 19,3837 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.5 mm
Acero inoxidable 304
22.5 mm
Acero inoxidable 304
15.5 mm
4,2672 € - 9,4335 € 500 En stock
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Acero
15.5 mm
10,3771 € - 22,9439 € 2938 En stock
80.5 mm
Acero inoxidable 304
22.5 mm
Acero inoxidable 304
15.0 mm
2,9174 € - 6,4526 € 1480 En stock
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Acero
14.0 mm
2,4604 € - 5,4392 € 17 En stock
82.6 mm
Acero
22.6 mm
16.0 mm
Pestillo Extraíble 80.0 mm 32.0 mm Acero suave

10272459

Rango de precios
5,5006 € - 2,4879 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Pestillo
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
Pestillo Extraíble 50.0 mm 22.0 mm Acero suave

10272428

Rango de precios
4,5927 € - 2,0786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Pestillo
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    22.0 mm
Pestillo Extraíble 80.0 mm 32.0 mm Acero inoxidable

10272466

Rango de precios
23,4411 € - 10,5993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Pestillo
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
Pestillo Extraíble 30.5 mm 15.5 mm Acero

10352557

Rango de precios
4,7855 € - 2,1642 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo de fijación
  • Altura general
    6.5 mm
Pestillo Extraíble 88.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable 304

10283356

Rango de precios
21,939 € - 9,9223 €

Niveles de existencias
646 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    8
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    88.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Pestillo Extraíble 47.0 mm 36.0 mm Acero

10283882

Rango de precios
5,2234 € - 2,3631 €

Niveles de existencias
827 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    14.0 mm
Pestillo Extraíble 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm Acero inoxidable 304

10552407

Rango de precios
19,3837 € - 18,4143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    6
  • Altura general
    15.5 mm
  • Longitud general
    80.5 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
Pestillo Extraíble 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Rango de precios
9,4335 € - 4,2672 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    6
  • Altura general
    15.5 mm
  • Longitud general
    80.5 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
Pestillo Extraíble 80.5 mm 22.5 mm Acero inoxidable 304

10283783

Rango de precios
22,9439 € - 10,3771 €

Niveles de existencias
2938 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    2
  • Altura general
    15.0 mm
  • Longitud general
    80.5 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
Pestillo Extraíble 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Rango de precios
6,4526 € - 2,9174 €

Niveles de existencias
1480 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    8
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    88.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Acero Pestillo Extraíble 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Rango de precios
5,4392 € - 2,4604 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    82.6 mm
  • Anchura general
    22.6 mm