Menu Search

Pestillos enrasados con palanca de compresión

En stock

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la cara Tipo de pulsador Longitud general Mecanismo de cierre Anchura de la cara Rango del tamaño del orificio de montaje Rango de agarre Compra
13,7359 € - 21,3669 € 16 En stock
89.0 mm
Flush
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
18,1309 € - 25,3832 € 9 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
18,1309 € - 25,3832 € 40 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
12,1893 € - 18,961 € 10 En stock
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
26,35 € - 45,0649 € Solicite el plazo de entrega aquí
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
17,475 € - 24,465 € 29 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
25,7577 € - 36,0607 € 120 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
11,5805 € - 18,0141 € 30 En stock
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
20064402 7,6556 € - 11,9087 € Solicite el plazo de entrega aquí
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
6,2807 € - 9,7701 € 87 En stock
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
7,8275 € - 12,176 € 80 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
35.0 mm
6,0437 € - 9,4013 € 701 En stock
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
Pestillo con palanca de compresión 89.0 mm 35.0 mm Negro

20125905

Rango de precios
21,3669 € - 13,7359 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    89.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    34.5 - 89.5 mm
  • Rango de agarre
    51.0 - 63.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm Negro

20121341

Rango de precios
25,3832 € - 18,1309 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Keyed Different
  • Código de material
    8301300000
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm Negro

20121334

Rango de precios
25,3832 € - 18,1309 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Keyed Alike (5333)
  • Código de material
    8301300000
Pestillo con palanca de compresión 110.0 mm 50.0 mm Negro

20074340

Rango de precios
18,961 € - 12,1893 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    110.0 mm
  • Anchura de la cara
    50.0 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    34.5 - 89.5 mm
  • Rango de agarre
    36.0 - 48.0 mm
  • Longitud general
    125.0 mm
Pestillo con palanca de compresión 109.0 mm 50.0 mm Negro

20074326

Rango de precios
45,0649 € - 26,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la cara
    109.0 mm
  • Anchura de la cara
    50.0 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    34.5 - 89.5 mm
  • Rango de agarre
    36.0 - 48.0 mm
  • Longitud general
    125.0 mm
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm Negro

20121358

Rango de precios
24,465 € - 17,475 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Keyed Different
  • Código de material
    8301300000
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm

20064419

Rango de precios
36,0607 € - 25,7577 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Keyed Alike (5333)
  • Código de material
    8301300000
Pestillo con palanca de compresión 110.0 mm 50.0 mm Negro

20074357

Rango de precios
18,0141 € - 11,5805 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    110.0 mm
  • Anchura de la cara
    50.0 mm
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    34.5 - 89.5 mm
  • Rango de agarre
    51.0 - 63.0 mm
  • Longitud general
    125.0 mm
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm

20064402

Rango de precios
11,9087 € - 7,6556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Keyed Alike (5333)
  • Código de material
    8301300000
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm Negro

20060077

Rango de precios
9,7701 € - 6,2807 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    No
  • Código de material
    7907000090
Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm Negro

20060022

Rango de precios
12,176 € - 7,8275 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Con posición de reposo y bloqueo
  • Código de material
    8301409000
Pestillo con palanca de compresión 109.0 mm Aleación de zinc

20060060

Rango de precios
9,4013 € - 6,0437 €

Niveles de existencias
701 En stock
Atributos
  • Longitud de la cara
    93.0 mm
  • Anchura de la cara
    35.0 mm
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    No
  • Código de material
    7907000090