Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Tipo de palanca de actuación | Orientación de montaje | Finalizar | Tipo de montaje | Longitud | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Parachoques
|
|||
8,2368 € - 9,152 € | 1 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
6,4665 € - 7,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
Inferior
|
A mano derecha
|
Zincado
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
11,71 € - 11,71 € | 297 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano derecha
|
Pulido
|
Referencia
|
2.697 in
68.5 mm
|
Referencia
|
||
11,71 € - 11,71 € | 428 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano izquierda
|
Pulido
|
Referencia
|
2.697 in
68.5 mm
|
Referencia
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
Tope
|
2.697 in
68.5 mm
|
Parachoques
|
|||
11,71 € - 11,71 € | 142 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
Referencia
|
2.697 in
68.5 mm
|
Referencia
|
||
14,46 € - 14,46 € | 25 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Inferior
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
17,81 € - 17,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
A mano derecha
|
Zincado
|
Referencia
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
11,71 € - 11,71 € | 144 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano derecha
|
Pulido
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Referencia
|
||
7,9155 € - 8,795 € | 47 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Dos puntos
|
A mano derecha
|
Zincado
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Parachoques
|
||
5,8324 € - 6,4804 € | 134 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
Tope
|
2.697 in
68.5 mm
|
Parachoques
|
||
6,4665 € - 7,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
Inferior
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
5,6351 € - 6,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano derecha
|
Zincado
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Parachoques
|
||
5,22 € - 5,80 € | 100 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano derecha
|
Zincado
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Referencia
|
||
7,9155 € - 8,795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Dos puntos
|
A mano derecha
|
Zincado
|
Tope
|
3.031 in
77.0 mm
|
Parachoques
|
||
5,6351 € - 6,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Doble
|
A mano derecha
|
Zincado
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Parachoques
|
||
17,81 € - 17,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
A mano derecha
|
Pulido
|
Referencia
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
14,46 € - 14,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
Inferior
|
A mano izquierda
|
Pulido
|
Referencia
|
3.031 in
77.0 mm
|
Referencia
|
||
17,71 € - 17,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Dos puntos
|
A mano izquierda
|
Pulido
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Parachoques
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.