Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Fuerza de tiro | Material de la caja | Longitud extendida | Longitud general | Color | Tipo de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,18 € - 11,445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
||
3,64 € - 8,046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
||
9,13 € - 20,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Marrón
|
Fijación atornillable
|
||
4,6122 € - 10,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Negro
|
Push Fit
|
||
4,165 € - 9,205 € | 16 En stock |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
||
6,64 € - 14,67 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
Fijación atornillable
|
||
1,805 € - 3,98 € | 5 En stock |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Negro
|
Push Fit
|
||
5,58 € - 12,34 € | 10 En stock |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Marrón
|
Fijación atornillable
|
||
3,64 € - 8,046 € | 59 En stock |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marrón
|
Fijación atornillable
|
||
9,90 € - 21,87 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Gris
|
Fijación atornillable
|
||
4,165 € - 9,205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Marrón
|
Fijación atornillable
|
||
6,64 € - 14,67 € | 5 En stock |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marrón
|
Fijación atornillable
|
||
1,68 € - 3,72 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Fijación atornillable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.