Menu Search

Piezas de acoplamiento para uniones de horquilla

En producción

Estas piezas de unión están diseñadas para utilizarse con la junta de horquilla, lo que permite un movimiento controlado y suave. Están diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.

El excelente ajuste de la pieza de unión proporciona una conexión fuerte y sólida con la junta de horquilla, lo que garantiza la estabilidad, fiabilidad y transmisión óptima de la carga. El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste entre los componentes de unión, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.

Garantiza que permanezcan alineados y conectados cuando se someten a diferentes cargas y condiciones, lo que proporciona una conexión fiable y segura. El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.
  • El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción.
  • El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Mano de hilo Tipo de rosca d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Left Hand
Grueso
8.0
42.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Left Hand
Grueso
10.0
52.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Right Hand
Grueso
10.0
52.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Right Hand
Grueso
20.0
105.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Left Hand
Grueso
4.0
21.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Left Hand
Afinado
10.0
52.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Left Hand
Grueso
16.0
83.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Left Hand
Grueso
14.0
72.0
21.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Left Hand
Afinado
14.0
72.0
21.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Left Hand
Grueso
6.0
31.0
9.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Left Hand
Afinado
12.0
62.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Left Hand
Grueso
20.0
105.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Left Hand
Afinado
20.0
105.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Left Hand
Afinado
8.0
42.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Left Hand
Grueso
12.0
62.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Left Hand
Afinado
16.0
83.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Right Hand
Grueso
14.0
72.0
21.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Right Hand
Afinado
20.0
105.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Right Hand
Grueso
5.0
26.0
7.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Right Hand
Grueso
6.0
31.0
9.0
  • de 2
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

20211752


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 10.0 M10 15.0 Acero

20211776


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 10.0 M10 15.0 Acero

20211622


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 20.0 M20 30.0 Acero

20211707


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 4.0 M4 6.0 Acero

20211721


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 10.0 M10 15.0 Acero

20211783


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 16.0 M16 24.0 Acero

20211837


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 14.0 M14 21.0 Acero

20211813


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 14.0 M14 21.0 Acero

20211820


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 6.0 M6 9.0 Acero

20211745


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 12.0 M12 18.0 Acero

20211806


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 20.0 M20 30.0 Acero

20211851


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 20.0 M20 30.0 Acero

20211868


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

20211769


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 12.0 M12 18.0 Acero

20211790


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 16.0 M16 24.0 Acero

20211844


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 14.0 M14 21.0 Acero

20211660


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 20.0 M20 30.0 Acero

20211714


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 5.0 M5 7.5 Acero

20211585


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 6.0 M6 9.0 Acero

20211592


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6